Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10153307
CSP8-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2955 € |
| 5000 + | 0,2807 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con bloqueo a presión |
| Tipo | Pasador |
| Diámetro del cuerpo | 11.0 mm |
| Diámetro del cuerpo | 0.433 in |
| Diámetro del orificio A | 8.3 mm |
| Diámetro del orificio A | 0.327 in |
| Altura interior | 0.142 in |
| Altura interior | 3.6 mm |
| Longitud del espaciador | 6.9 mm |
| Longitud del espaciador | 0.272 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar