Menu Search

Separadores de aislamiento redondos

En stock

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Código De La Serie: SR2797

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
177 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de la rosca interna Diámetro del cuerpo Tipo Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud de la rosca interna A Longitud del espaciador Compra
0,748 € - 0,7878 € 100 En stock
9.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
9.0 mm
18.0 mm
1,1162 € - 1,1753 € 1300 En stock
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
25.0 mm
2,3055 € - 2,4271 € 50 En stock
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
45.0 mm
1,9482 € - 2,0504 € 96 En stock
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
25.0 mm
2,5638 € - 2,6983 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
30.0 mm
0,748 € - 0,7878 € 208 En stock
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
20.0 mm
0,7824 € - 0,8233 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
5.0 mm
10.0 mm
0,8664 € - 0,9116 € 8300 En stock
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
7.5 mm
15.0 mm
0,8664 € - 0,9116 € 8700 En stock
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
20.0 mm
1,1162 € - 1,1753 € 7498 En stock
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
30.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € 9300 En stock
3.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
3.0 mm
6.0 mm
0,6726 € - 0,7082 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
5.0 mm
10.0 mm
0,748 € - 0,7878 € 261 En stock
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
8.0 mm
18.0 mm
1,0676 € - 1,1237 € 140 En stock
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
25.0 mm
1,1732 € - 1,2356 € 298 En stock
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
35.0 mm
2,5638 € - 2,6983 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
50.0 mm
1,2528 € - 1,3196 € 70 En stock
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € 3700 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
12.0 mm
0,7824 € - 0,8233 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
4.0 mm
8.0 mm
0,8664 € - 0,9116 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
9.0 mm
18.0 mm
  • de 9
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 6.0 mm M3 18.0 mm

10130995

Rango de precios
0,7878 € - 0,748 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    9.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 6.0 mm M3 25.0 mm

10131039

Rango de precios
1,1753 € - 1,1162 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M6 45.0 mm

10177105

Rango de precios
2,4271 € - 2,3055 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro del cuerpo
    12.7 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    12.7 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M6 25.0 mm

10177020

Rango de precios
2,0504 € - 1,9482 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro del cuerpo
    12.7 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    12.7 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 30.0 mm

10176900

Rango de precios
2,6983 € - 2,5638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 6.0 mm M3 20.0 mm

10131015

Rango de precios
0,7878 € - 0,748 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 10.0 mm

10131145

Rango de precios
0,8233 € - 0,7824 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    5.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 15.0 mm

10131190

Rango de precios
0,9116 € - 0,8664 €

Niveles de existencias
8300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    7.5 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 20.0 mm

10131237

Rango de precios
0,9116 € - 0,8664 €

Niveles de existencias
8700 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 6.0 mm M3 30.0 mm

10131053

Rango de precios
1,1753 € - 1,1162 €

Niveles de existencias
7498 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 6.0 mm

10131114

Rango de precios
0,8589 € - 0,8158 €

Niveles de existencias
9300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    3.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 6.0 mm M3 10.0 mm

10130940

Rango de precios
0,7082 € - 0,6726 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    5.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 6.0 mm M3 18.0 mm

10130988

Rango de precios
0,7878 € - 0,748 €

Niveles de existencias
261 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    8.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 6.0 mm M3 25.0 mm

10131022

Rango de precios
1,1237 € - 1,0676 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 6.0 mm M3 35.0 mm

10131060

Rango de precios
1,2356 € - 1,1732 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M6 50.0 mm

10177136

Rango de precios
2,6983 € - 2,5638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro del cuerpo
    12.7 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    12.7 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 30.0 mm

10131275

Rango de precios
1,3196 € - 1,2528 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 12.0 mm

10131169

Rango de precios
0,8589 € - 0,8158 €

Niveles de existencias
3700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 8.0 mm

10131121

Rango de precios
0,8233 € - 0,7824 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    4.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 18.0 mm

10131213

Rango de precios
0,9116 € - 0,8664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    9.0 mm