10176221
TNM3-6.5-45-2
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,114 € |
| 500 + | 1,0591 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Forma del espaciador | Redonda |
| Material de inserción | Latón |
| Diámetro del cuerpo | 0.256 in |
| Diámetro del cuerpo | 6.5 mm |
| Longitud de la rosca interna | 6.0 mm |
| Longitud de la rosca interna | 0.236 in |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 105 °C |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 221 °F |
| Longitud del espaciador | 1.772 in |
| Longitud del espaciador | 45.0 mm |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Tipo | Female/Male |
| Medida de la rosca | M3 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar