Menu Search

Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 6.0 mm M3 16.0 mm

Este separador roscado redondo está fabricado con un 30 % de POM relleno de fibra de vidrio para aumentar la resistencia en las aplicaciones más pesadas.
Referencia de Essentra:

10130964

Número de pieza del fabricante:

300316000038

22690 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7824 €
500 + 0,7427 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

78,24 €

100 x 0,7824 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Forma del espaciador Redonda
Diámetro del cuerpo 6.0 mm
Longitud de la rosca interna 8.0 mm
Longitud del espaciador 16.0 mm
Material completo Polioximetileno + 30 % de fibra de vidrio
Tipo Female/Female
Medida de la rosca M3
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros