Menu Search

Separadores de aislamiento hexagonales

En stock

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
137 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño de la rosca externa Distancia entre llaves Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
1,6382 € - 1,7243 € 100 En stock
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
3,258 € - 3,4292 € 54 En stock
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,6382 € - 1,7243 € 132 En stock
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
2,4637 € - 2,5929 € 3147 En stock
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,9455 € - 2,0479 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
1,255 € - 1,3206 € 7 En stock
M3
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
2,2289 € - 2,3461 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1,0149 € - 1,0688 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
5,4582 € - 5,7455 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
2,0569 € - 2,1655 € 202 En stock
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
2,707 € - 2,849 € 98 En stock
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
0,9493 € - 0,9999 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
3,404 € - 3,5832 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
4,5191 € - 4,757 € 6000 En stock
7.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
1,1355 € - 1,1958 € 800 En stock
7.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1,9331 € - 2,0353 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
4,8984 € - 5,1567 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
1,7738 € - 1,8674 € 200 En stock
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,5284 € - 1,6091 € 627 En stock
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
2,2204 € - 2,3367 € 89 En stock
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
  • de 7
Separadores de macho a macho Hexagonal M4 15.0 mm Nylon 6/6

10313817

Rango de precios
1,7243 € - 1,6382 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10313831

Rango de precios
3,4292 € - 3,258 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Rango de precios
1,7243 € - 1,6382 €

Niveles de existencias
132 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Rango de precios
2,5929 € - 2,4637 €

Niveles de existencias
3147 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de macho a macho Hexagonal 7.0 mm M2.5 7.0 mm PA

10638910

Rango de precios
2,0479 € - 1,9455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Hexagonal 6.0 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6;Brass

10161562

Rango de precios
1,3206 € - 1,255 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Tamaño de la rosca externa
    M3
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
PA N/A 4.0 mm (L)

10429440

Rango de precios
2,3461 € - 2,2289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Hexagonal 6.0 mm M2.5 12.0 mm Nylon 6;Brass

10161517

Rango de precios
1,0688 € - 1,0149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Hexagonal 6.0 mm M2.5 11.0 mm PA

10638903

Rango de precios
5,7455 € - 5,4582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Hexagonal M3 15.0 mm Nylon 6;Brass

10010662

Rango de precios
2,1655 € - 2,0569 €

Niveles de existencias
202 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Hexagonal 12.7 mm M6 40.0 mm Nylon 6

10156780

Rango de precios
2,849 € - 2,707 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.7 mm
Separadores de macho a macho Hexagonal 7.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161616

Rango de precios
0,9999 € - 0,9493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Hexagonal 6.0 mm M2.5 12.0 mm Nylon 6;Brass

10433263

Rango de precios
3,5832 € - 3,404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Tamaño de la rosca externa
    M3
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Separadores de macho a macho Hexagonal 7.0 mm M2.5 11.0 mm Nylon 6/6

10433508

Rango de precios
4,757 € - 4,5191 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Hexagonal 7.0 mm M2.5 4.0 mm PA

10314500

Rango de precios
1,1958 € - 1,1355 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Hexagonal M4 18.0 mm Poliamida

10156438

Rango de precios
2,0353 € - 1,9331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Hexagonal 12.7 mm M6 50.0 mm Nylon 6

10156834

Rango de precios
5,1567 € - 4,8984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.7 mm
Separadores de macho a macho Hexagonal M3 18.0 mm Poliamida

10156261

Rango de precios
1,8674 € - 1,7738 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Hexagonal M4 40.0 mm Nylon 6

10156537

Rango de precios
1,6091 € - 1,5284 €

Niveles de existencias
627 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Hexagonal M5 45.0 mm Nylon 6

10156674

Rango de precios
2,3367 € - 2,2204 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm