Menu Search

Separadores de aislamiento hexagonales

En stock

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
137 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño de la rosca externa Distancia entre llaves Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
0,9051 € - 0,9536 € 2 En stock
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,5155 € - 1,5961 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
1,0676 € - 1,1237 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,27 € - 1,3368 € 80 En stock
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
2,8502 € - 3,0009 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
45.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € 87 En stock
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5,357 € - 5,639 € 100 En stock
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
1,7049 € - 1,7942 € 400 En stock
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,9493 € - 0,9999 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
2,6639 € - 2,8038 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
2,4906 € - 2,6219 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
2,8566 € - 3,0062 € 50 En stock
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
1,5617 € - 1,6435 € 96 En stock
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
2,5929 € - 2,7285 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,8588 € - 1,9567 € 98 En stock
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,819 € - 1,9148 € 148 En stock
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
2,1182 € - 2,2301 € 780 En stock
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
2,2344 € - 2,3517 € 50 En stock
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
2,6381 € - 2,7759 € 89 En stock
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
3,5089 € - 3,6939 € 52 En stock
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
  • de 7
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Rango de precios
0,9536 € - 0,9051 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Rango de precios
1,5961 € - 1,5155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

10131985

Rango de precios
1,1237 € - 1,0676 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10132036

Rango de precios
1,3368 € - 1,27 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Separadores de hembra a hembra 12.7 mm 45.0 mm

10156797

Rango de precios
3,0009 € - 2,8502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

10131794

Rango de precios
0,8589 € - 0,8158 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M2.5 10.0 mm

10161470

Rango de precios
5,639 € - 5,357 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M3 12.0 mm

10161586

Rango de precios
1,7942 € - 1,7049 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314494

Rango de precios
0,9999 € - 0,9493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161500

Rango de precios
2,8038 € - 2,6639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Rango de precios
2,6219 € - 2,4906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 9.5 mm M5 20.0 mm

10156599

Rango de precios
3,0062 € - 2,8566 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.4 mm M2.5 25.0 mm

10156223

Rango de precios
1,6435 € - 1,5617 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.4 mm M2.5 20.0 mm

10156209

Rango de precios
2,7285 € - 2,5929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.4 mm M3 20.0 mm

10156285

Rango de precios
1,9567 € - 1,8588 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.4 mm M3 45.0 mm

10156391

Rango de precios
1,9148 € - 1,819 €

Niveles de existencias
148 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 45.0 mm

10156551

Rango de precios
2,2301 € - 2,1182 €

Niveles de existencias
780 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 9.5 mm M5 30.0 mm

10156636

Rango de precios
2,3517 € - 2,2344 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 12.7 mm M6 30.0 mm

10156742

Rango de precios
2,7759 € - 2,6381 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 12.7 mm M6 55.0 mm

10156841

Rango de precios
3,6939 € - 3,5089 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm