Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño de la rosca externa | Distancia entre llaves | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5617 € - 1,6435 € | 296 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,8954 € - 3,0471 € | 120 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7501 € - 2,8943 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,6241 € - 2,7619 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,1655 € - 2,2796 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,9523 € - 3,1074 € | 368 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,5089 € - 3,6939 € | 52 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,0482 € - 2,1558 € | 264 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6639 € - 2,8038 € | 290 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,9493 € - 0,9999 € | 554 En stock |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,6639 € - 2,8038 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5757 € - 1,6586 € | 9317 En stock |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2248 € - 1,2894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,9493 € - 0,9999 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,665 € - 1,7523 € | 14347 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,357 € - 5,639 € | 100 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7049 € - 1,7942 € | 1188 En stock |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5552 € - 2,6898 € | 64 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4906 € - 2,6219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,8566 € - 3,0062 € | 50 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar