10108277
CCP-1-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,4169 € |
| 2500 + | 0,3961 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Distancia entre orificios fijos | 1.252 in |
| Distancia entre orificios fijos | 31.8 mm |
| Altura general | 22.1 mm |
| Altura general | 0.87 in |
| Grosor general | 0.28 in |
| Grosor general | 7.1 mm |
| Grosor del panel | 1.6 mm |
| Grosor del panel | 0.063 in |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Diámetro del orificio compatible | 0.126 in |
| Diámetro del orificio compatible | 3.2 mm |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar