Menu Search

Separador de ajuste a presión

En stock

Estos espaciadores de ajuste a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Código De La Serie: SR6431

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de cabezal de cierre Diámetro del orificio Grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1177 € - 0,1308 € 2542 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,3102 € - 0,3358 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1304 € - 0,1449 € 31821 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2576 € - 0,2946 € 7010 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3102 € - 0,3358 € 85917 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3102 € - 0,3358 € 8570 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,3102 € - 0,3358 € 9057 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2576 € - 0,2946 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,3102 € - 0,3358 € 22587 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,3102 € - 0,3358 € 7998 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,3102 € - 0,3358 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1457 € - 0,1619 € 24390 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2112 € - 0,2347 € 253000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,2129 € - 0,2365 € 32000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3778 € - 0,3971 € 2183 En stock
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1121 € - 0,118 € 12473 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,3272 € - 0,3444 € 26 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,3272 € - 0,3444 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,3487 € - 0,3681 € 7653 En stock
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3627 € - 0,3821 € 5684 En stock
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
  • de 3
Soporte PCB 1.6 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022467

Rango de precios
0,1308 € - 0,1177 €

Niveles de existencias
2542 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022498

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022528

Rango de precios
0,1449 € - 0,1304 €

Niveles de existencias
31821 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022511

Rango de precios
0,2946 € - 0,2576 €

Niveles de existencias
7010 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022559

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
85917 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022597

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
8570 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022634

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
9057 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022474

Rango de precios
0,2946 € - 0,2576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022535

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
22587 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022573

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
7998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022610

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022580

Rango de precios
0,1619 € - 0,1457 €

Niveles de existencias
24390 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022566

Rango de precios
0,2347 € - 0,2112 €

Niveles de existencias
253000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022542

Rango de precios
0,2365 € - 0,2129 €

Niveles de existencias
32000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184783

Rango de precios
0,3971 € - 0,3778 €

Niveles de existencias
2183 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    1.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
Soporte PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10381533

Rango de precios
0,118 € - 0,1121 €

Niveles de existencias
12473 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184523

Rango de precios
0,3444 € - 0,3272 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10184561

Rango de precios
0,3444 € - 0,3272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184608

Rango de precios
0,3681 € - 0,3487 €

Niveles de existencias
7653 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    1.75 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184646

Rango de precios
0,3821 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
5684 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.1 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm