10022627
PST-8-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1744 € |
5000 + | 0,157 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Diámetro del orificio | 0.098 in |
Diámetro del orificio | 2.5 mm |
Altura de cabezal de cierre | 2.0 mm |
Altura de cabezal de cierre | 0.079 in |
Tipo de fijación | Locking Teardrop Fix |
Diámetro de la brida | 4.4 mm |
Diámetro de la brida | 0.173 in |
Grosor del panel | 0.063 in |
Grosor del panel | 1.6 mm |
Longitud del espaciador | 0.5 in |
Longitud del espaciador | 12.7 mm |
Material completo | Poliamida 66 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Referencia | REACH |
Referencia | RMS |
Referencia | UL |
Referencia | RoHs |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar