Menu Search

Separador atornillable

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
206 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Distancia entre llaves Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Tipo Compra
0,2148 € - 0,2261 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
12.7 mm
Hembra
0,8169 € - 0,86 € 265 En stock
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,317 € - 0,3336 € 2537 En stock
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,317 € - 0,3336 € 39694 En stock
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
1,1761 € - 1,238 € 400 En stock
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8169 € - 0,86 € 5250 En stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8507 € - 0,8953 € 18386 En stock
5.0 mm
8.0 mm
0,3543 € - 0,3731 € 24272 En stock
6.0 mm
18.0 mm
1,1454 € - 1,2057 € 16857 En stock
10.0 mm
40.0 mm
1,0063 € - 1,0594 € 6659 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M4
30.0 mm
Hembra
0,424 € - 0,4463 € 1500 En stock
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,3002 € - 0,3161 € 4306 En stock
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,2515 € - 0,2648 € 75366 En stock
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,948 € - 0,9979 € 4948 En stock
4.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
1,2557 € - 1,3209 € 300 En stock
8.0 mm
M4
50.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,567 € - 0,5969 € 2000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Hembra
0,6305 € - 0,6637 € 2000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,5462 € - 0,575 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Hembra
0,5462 € - 0,575 € 2100 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Hembra
0,567 € - 0,5969 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
45.0 mm
Hembra
  • de 11
Soporte con bloqueo a presión M8 12.7 mm Natural PA

10113370

Rango de precios
0,2261 € - 0,2148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión M3 10.0 mm Negro Nylon

10370353

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
265 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm Negro Nylon 6/6

10206263

Rango de precios
0,3336 € - 0,317 €

Niveles de existencias
2537 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 15.0 mm Negro Nylon 6/6

10206256

Rango de precios
0,3336 € - 0,317 €

Niveles de existencias
39694 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M4 40.0 mm Negro Nylon

10370575

Rango de precios
1,238 € - 1,1761 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 8.0 mm Negro Nylon

10370339

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
5250 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Separadores de macho a hembra 8.0 mm Negro Nylon 6/6

10206362

Rango de precios
0,8953 € - 0,8507 €

Niveles de existencias
18386 En stock
Atributos
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de macho a hembra 18.0 mm Negro Nylon 6/6

10206379

Rango de precios
0,3731 € - 0,3543 €

Niveles de existencias
24272 En stock
Atributos
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de macho a hembra 40.0 mm Negro Nylon 6/6

10206409

Rango de precios
1,2057 € - 1,1454 €

Niveles de existencias
16857 En stock
Atributos
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Soporte con bloqueo a presión M4 30.0 mm Negro Nylon

10206423

Rango de precios
1,0594 € - 1,0063 €

Niveles de existencias
6659 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Separadores de macho a hembra M3 30.0 mm Negro PA

10339763

Rango de precios
0,4463 € - 0,424 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm Negro Nylon 6/6

10206249

Rango de precios
0,3161 € - 0,3002 €

Niveles de existencias
4306 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm Negro Nylon 6/6

10206133

Rango de precios
0,2648 € - 0,2515 €

Niveles de existencias
75366 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 45.0 mm Negro Nylon 6/6

10206416

Rango de precios
0,9979 € - 0,948 €

Niveles de existencias
4948 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M4 50.0 mm Negro Nylon

10370582

Rango de precios
1,3209 € - 1,2557 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 60.0 mm Negro Nylon

10174661

Rango de precios
0,5969 € - 0,567 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm Negro Nylon 6/6

10430545

Rango de precios
0,6637 € - 0,6305 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 50.0 mm Negro Nylon

10174630

Rango de precios
0,575 € - 0,5462 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 50.0 mm Negro Nylon

10174753

Rango de precios
0,575 € - 0,5462 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 45.0 mm Negro Nylon

10174487

Rango de precios
0,5969 € - 0,567 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión