Menu Search

Separador atornillable

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
206 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Distancia entre llaves Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Tipo Compra
0,1458 € - 0,18 € 5000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,1458 € - 0,18 € 12640 En stock
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,1268 € - 0,1565 € 25 En stock
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,1268 € - 0,1565 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
0,1268 € - 0,1565 € 5727 En stock
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,1458 € - 0,18 € 1900 En stock
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
  • de 11
N/A 19.1 mm (L) Female Thread

10035559

Rango de precios
0,18 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm Natural Nylon 6/6

10035597

Rango de precios
0,18 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
12640 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 35.7 mm Natural Nylon 6/6

10035634

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 28.6 mm Natural Nylon 6/6

10035603

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Natural Nylon 6/6

10035696

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
5727 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm Natural Nylon 6/6

10035573

Rango de precios
0,18 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural