Menu Search

Separador atornillable

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
206 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Distancia entre llaves Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Tipo Compra
0,2734 € - 0,2878 € 1500 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,5521 € - 0,5812 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,3086 € - 0,3248 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,5048 € - 0,5315 € 7958 En stock
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
0,429 € - 0,4516 € 678 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,6957 € - 0,7323 € 4396 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,3627 € - 0,3818 € 3150 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
5.0 mm
Hembra
0,3478 € - 0,3661 € 1004 En stock
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,364 € - 0,3831 € 351 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,3478 € - 0,3661 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,3693 € - 0,3889 € 73808 En stock
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,364 € - 0,3831 € 5616 En stock
4.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,567 € - 0,5969 € 3131 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,3248 € - 0,3418 € 6241 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
10.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,3478 € - 0,3661 € 2496 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,3383 € - 0,3562 € 84973 En stock
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,5467 € - 0,5756 € 1412 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,517 € - 0,5442 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,3478 € - 0,3661 € 1892 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
9.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,2882 € - 0,3035 € 1389 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
18.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • de 11
Soporte con bloqueo a presión M3 5.0 mm Negro Nylon

10174623

Rango de precios
0,2878 € - 0,2734 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 60.0 mm Negro Nylon

10174661

Rango de precios
0,5812 € - 0,5521 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 18.0 mm Negro Nylon

10174692

Rango de precios
0,3248 € - 0,3086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 45.0 mm Negro Nylon 6/6

10174739

Rango de precios
0,5315 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
7958 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M4 60.0 mm Negro Nylon

10174760

Rango de precios
0,4516 € - 0,429 €

Niveles de existencias
678 En stock
Atributos
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 25.0 mm Negro Nylon

10174456

Rango de precios
0,7323 € - 0,6957 €

Niveles de existencias
4396 En stock
Atributos
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 5.0 mm Negro Nylon 6/6

10174494

Rango de precios
0,3818 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
3150 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm Negro Nylon 6/6

10174807

Rango de precios
0,3661 € - 0,3478 €

Niveles de existencias
1004 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 20.0 mm Negro Nylon

10174845

Rango de precios
0,3831 € - 0,364 €

Niveles de existencias
351 En stock
Atributos
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Negro Nylon 6/6

10035511

Rango de precios
0,3661 € - 0,3478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm Negro Nylon 6/6

10174425

Rango de precios
0,3889 € - 0,3693 €

Niveles de existencias
73808 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 18.0 mm Negro Nylon 6/6

10174432

Rango de precios
0,3831 € - 0,364 €

Niveles de existencias
5616 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 40.0 mm Negro Nylon

10174470

Rango de precios
0,5969 € - 0,567 €

Niveles de existencias
3131 En stock
Atributos
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 10.0 mm Negro Nylon

10174548

Rango de precios
0,3418 € - 0,3248 €

Niveles de existencias
6241 En stock
Atributos
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 20.0 mm Negro Nylon

10174586

Rango de precios
0,3661 € - 0,3478 €

Niveles de existencias
2496 En stock
Atributos
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm Negro Nylon 6/6

10174517

Rango de precios
0,3562 € - 0,3383 €

Niveles de existencias
84973 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 30.0 mm Negro Nylon

10174463

Rango de precios
0,5756 € - 0,5467 €

Niveles de existencias
1412 En stock
Atributos
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 55.0 mm Negro Nylon

10174500

Rango de precios
0,5442 € - 0,517 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 9.0 mm Negro Nylon

10174531

Rango de precios
0,3661 € - 0,3478 €

Niveles de existencias
1892 En stock
Atributos
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 18.0 mm Negro Nylon

10174579

Rango de precios
0,3035 € - 0,2882 €

Niveles de existencias
1389 En stock
Atributos
  • Tipo
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión