Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.
Código De La Serie: SR2787
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Distancia entre llaves | Rango A de grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3753 € - 0,395 € | 4500 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,7576 € - 0,7974 € | 7713 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,4156 € - 0,4377 € | 9084 En stock |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,6301 € - 0,6632 € | 2000 En stock |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 10562314 | 0,6304 € - 0,6635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hembra
|
|
| 0,264 € - 0,278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Hembra
|
||
| 0,5783 € - 0,6086 € | 4500 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,8785 € - 0,9247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,9564 € - 1,0065 € | 2104 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,8785 € - 0,9247 € | 419 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female-Male
|
||
| 0,827 € - 0,8706 € | 3993 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,827 € - 0,8706 € | 1403 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,8785 € - 0,9247 € | 35 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,7576 € - 0,7974 € | 1000 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,9104 € - 0,9583 € | 3500 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,0882 € - 0,0882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Hembra
|
||
| 0,8169 € - 0,86 € | 81 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 1,1208 € - 1,1794 € | 3256 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,7484 € - 0,787 € | 20004 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,8169 € - 0,86 € | 20 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar