Menu Search

Separador atornillable

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
206 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Distancia entre llaves Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Tipo Compra
0,3753 € - 0,395 € 4500 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Hembra
0,7576 € - 0,7974 € 7713 En stock
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,4156 € - 0,4377 € 9084 En stock
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6301 € - 0,6632 € 2000 En stock
5.5 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
10562314 0,6304 € - 0,6635 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hembra
0,264 € - 0,278 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Hembra
0,5783 € - 0,6086 € 4500 En stock
8.0 mm
25.0 mm
0,8785 € - 0,9247 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
15.0 mm
0,9564 € - 1,0065 € 2104 En stock
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8785 € - 0,9247 € 419 En stock
8.0 mm
M4
12.0 mm
Female-Male
0,827 € - 0,8706 € 3993 En stock
6.0 mm
15.0 mm
0,827 € - 0,8706 € 1403 En stock
6.0 mm
20.0 mm
0,8785 € - 0,9247 € 35 En stock
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7576 € - 0,7974 € 1000 En stock
6.0 mm
8.0 mm
0,9104 € - 0,9583 € 3500 En stock
6.0 mm
12.0 mm
0,0882 € - 0,0882 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Hembra
0,8169 € - 0,86 € 81 En stock
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
1,1208 € - 1,1794 € 3256 En stock
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7484 € - 0,787 € 20004 En stock
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8169 € - 0,86 € 20 En stock
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • de 11
Soporte con bloqueo a presión M4 12.0 mm Negro Nylon

10306741

Rango de precios
0,395 € - 0,3753 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Separadores de macho a hembra M3 10.0 mm Negro Nylon 6/6

10306697

Rango de precios
0,7974 € - 0,7576 €

Niveles de existencias
7713 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Male Thread
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
Separadores de macho a hembra M3 18.0 mm Natural PA

10371060

Rango de precios
0,4377 € - 0,4156 €

Niveles de existencias
9084 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Diámetro del orificio
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
Separadores de macho a hembra M3 30.0 mm Natural PA

10371077

Rango de precios
0,6632 € - 0,6301 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Diámetro del orificio
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
Soporte con bloqueo a presión M3 10.0 mm Negro Nylon

10562314

Rango de precios
0,6635 € - 0,6304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3.5 3.6 mm Natural PA

10113332

Rango de precios
0,278 € - 0,264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.6 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
Separadores de macho a hembra 25.0 mm Negro Nylon 6/6

10306727

Rango de precios
0,6086 € - 0,5783 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de macho a hembra 15.0 mm Negro Nylon 6/6

10306765

Rango de precios
0,9247 € - 0,8785 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de macho a hembra M4 30.0 mm Negro Nylon 6/6

10306710

Rango de precios
1,0065 € - 0,9564 €

Niveles de existencias
2104 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Male Thread
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
Separadores de macho a hembra M4 12.0 mm Negro Nylon 6/6

10306857

Rango de precios
0,9247 € - 0,8785 €

Niveles de existencias
419 En stock
Atributos
  • Tipo
    Female-Male
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Male Thread
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
Separadores de macho a hembra 15.0 mm Negro Nylon 6/6

10306864

Rango de precios
0,8706 € - 0,827 €

Niveles de existencias
3993 En stock
Atributos
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de macho a hembra 20.0 mm Negro Nylon 6/6

10306871

Rango de precios
0,8706 € - 0,827 €

Niveles de existencias
1403 En stock
Atributos
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de macho a hembra M4 10.0 mm Negro Nylon 6/6

10306703

Rango de precios
0,9247 € - 0,8785 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Male Thread
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
Separadores de macho a hembra 8.0 mm Negro Nylon 6/6

10306758

Rango de precios
0,7974 € - 0,7576 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de macho a hembra 12.0 mm Negro Nylon 6/6

10306789

Rango de precios
0,9583 € - 0,9104 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Soporte con bloqueo a presión M3.5 3.6 mm Natural PA

10641545

Rango de precios
0,0882 € - 0,0882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.6 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
Separadores de macho a hembra M3 12.0 mm Negro PA

10132579

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
Separadores de macho a hembra M3 25.0 mm Negro PA

10132623

Rango de precios
1,1794 € - 1,1208 €

Niveles de existencias
3256 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
Separadores de macho a hembra M3 6.0 mm Negro PA

10132548

Rango de precios
0,787 € - 0,7484 €

Niveles de existencias
20004 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
Separadores de macho a hembra M3 15.0 mm Negro PA

10132586

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra