Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.
Código De La Serie: SR2787
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Distancia entre llaves | Rango A de grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8356 € - 0,8798 € | 376 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,8677 € - 0,9131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,8677 € - 0,9131 € | 2138 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,1458 € - 0,18 € | 78860 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,2321 € - 0,2443 € | 11122 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,3249 € - 0,3427 € | 291 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 0,8169 € - 0,86 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,1268 € - 0,1565 € | 600 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1268 € - 0,1565 € | 3727 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,2168 € - 0,2282 € | 26067 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,2663 € - 0,2807 € | 45336 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,8169 € - 0,86 € | 396 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,8677 € - 0,9131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,252 € - 0,2652 € | 12500 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,2127 € - 0,2238 € | 9 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,4808 € - 0,5062 € | 1400 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,8169 € - 0,86 € | 60 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,8677 € - 0,9131 € | 2800 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,5615 € - 0,5911 € | 1468 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,5978 € - 0,6292 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hembra
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar