Menu Search

Separador atornillable

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
206 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Distancia entre llaves Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Tipo Compra
0,2168 € - 0,2282 € 26067 En stock
4.0 mm
12.7 mm
0,2663 € - 0,2807 € 45336 En stock
4.0 mm
25.4 mm
0,8356 € - 0,8798 € 376 En stock
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8677 € - 0,9131 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1268 € - 0,1565 € 8000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
0,2127 € - 0,2238 € 9 En stock
4.0 mm
9.5 mm
0,252 € - 0,2652 € 12500 En stock
4.0 mm
22.2 mm
0,8169 € - 0,86 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1268 € - 0,1565 € 11873 En stock
4.0 mm
7.9 mm
31.7 mm
0,1458 € - 0,18 € 88563 En stock
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
0,2321 € - 0,2443 € 11122 En stock
4.0 mm
15.9 mm
0,3249 € - 0,3427 € 291 En stock
4.0 mm
28.6 mm
0,1458 € - 0,18 € 19000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,1458 € - 0,18 € 78860 En stock
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,1458 € - 0,18 € 15045 En stock
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,8677 € - 0,9131 € 2138 En stock
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8169 € - 0,86 € 396 En stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
10175101 0,3753 € - 0,395 € 970 En stock
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,4921 € - 0,5179 € 438 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hembra
0,531 € - 0,5589 € 1200 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
55.0 mm
Hembra
  • de 11
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Natural Nylon 6/6

10067642

Rango de precios
0,2282 € - 0,2168 €

Niveles de existencias
26067 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm Natural Nylon 6/6

10067680

Rango de precios
0,2807 € - 0,2663 €

Niveles de existencias
45336 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Soporte con bloqueo a presión M3 6.0 mm Negro Nylon

10370322

Rango de precios
0,8798 € - 0,8356 €

Niveles de existencias
376 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 12.0 mm Negro Nylon

10370384

Rango de precios
0,9131 € - 0,8677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 28.6 mm Natural Nylon 6/6

10035603

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10067635

Rango de precios
0,2238 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm Natural Nylon 6/6

10067673

Rango de precios
0,2652 € - 0,252 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Soporte con bloqueo a presión M3 6.0 mm Negro Nylon

10370315

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 31.7 mm Natural Nylon 6/6

10035627

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
11873 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Natural Nylon 6/6

10035665

Rango de precios
0,18 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
88563 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Natural Nylon 6/6

10067659

Rango de precios
0,2443 € - 0,2321 €

Niveles de existencias
11122 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Soporte con bloqueo a presión 28.6 mm Natural Nylon 6/6

10067697

Rango de precios
0,3427 € - 0,3249 €

Niveles de existencias
291 En stock
Atributos
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Soporte con bloqueo a presión 35.7 mm Natural Nylon 6/6

10035641

Rango de precios
0,18 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
19000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Natural Nylon 6/6

10035702

Rango de precios
0,18 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
78860 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10035689

Rango de precios
0,18 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
15045 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión M3 12.0 mm Negro Nylon

10370377

Rango de precios
0,9131 € - 0,8677 €

Niveles de existencias
2138 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 8.0 mm Negro Nylon

10370346

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
396 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 15.0 mm Negro Nylon 6/6

10175101

Rango de precios
0,395 € - 0,3753 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M4 30.0 mm Negro Nylon

10175149

Rango de precios
0,5179 € - 0,4921 €

Niveles de existencias
438 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 55.0 mm Negro Nylon

10175187

Rango de precios
0,5589 € - 0,531 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión