Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.
Código De La Serie: SR2787
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Distancia entre llaves | Rango A de grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0539 € - 0,1193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Hembra
|
||
| 0,1839 € - 0,2044 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hembra
|
||
| 0,2038 € - 0,2265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hembra
|
||
| 0,1016 € - 0,107 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hembra
|
||
| 0,1013 € - 0,1067 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Hembra
|
||
| 0,0796 € - 0,0796 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Hembra
|
||
| 0,2126 € - 0,2238 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Hembra
|
||
| 0,209 € - 0,22 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.374 in
34.9 mm
|
Hembra
|
||
| 0,4841 € - 0,5096 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hembra
|
||
| 0,1298 € - 0,1366 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Hembra
|
||
| 0,0932 € - 0,2061 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Hembra
|
||
| 0,1167 € - 0,1229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Hembra
|
||
| 0,3115 € - 0,3461 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hembra
|
||
| 0,2279 € - 0,2399 € | 900 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Hembra
|
||
| 0,239 € - 0,2517 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Hembra
|
||
| 0,0379 € - 0,0399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Hembra
|
||
| 0,1842 € - 0,1939 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Hembra
|
||
| 0,166 € - 0,1747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Hembra
|
||
| 0,2022 € - 0,2128 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Hembra
|
||
| 0,502 € - 0,5285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
Hembra
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar