Menu Search

Separador aislante de circuito impreso

En stock

Estos separadores autoblocantes se encajan en la placa para facilitar el montaje y mantienen la separación incluso cuando se retira el tornillo. Están disponibles en muchas opciones de espaciado, tornillo y grosor del panel. Están disponibles en versiones estándar y apilables.

Código De La Serie: SR2765

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del cuerpo Diámetro interior Rango A de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,3035 € - 0,3197 € 63 En stock
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
0,133 € - 0,1478 € 3110 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,138 € - 0,175 € 380 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,1256 € - 0,1522 € 3000 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,138 € - 0,175 € 980 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,138 € - 0,175 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,138 € - 0,175 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1256 € - 0,1522 € 40955 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,1256 € - 0,1522 € 89 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1256 € - 0,1522 € 5955 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,1256 € - 0,1522 € 998 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1256 € - 0,1522 € 2986 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1256 € - 0,1522 € 2920 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,138 € - 0,175 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1256 € - 0,1522 € 635 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
  • de 6
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Rango de precios
0,3197 € - 0,3035 €

Niveles de existencias
63 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027936

Rango de precios
0,1478 € - 0,133 €

Niveles de existencias
3110 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028025

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028148

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028186

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028223

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-0 PA

10028209

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028247

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028018

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
40955 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028056

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028094

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028131

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
5955 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028070

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028117

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028155

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
2986 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028193

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
2920 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028285

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
635 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm