Menu Search

Separador aislante de circuito impreso

En stock

Estos separadores autoblocantes se encajan en la placa para facilitar el montaje y mantienen la separación incluso cuando se retira el tornillo. Están disponibles en muchas opciones de espaciado, tornillo y grosor del panel. Están disponibles en versiones estándar y apilables.

Código De La Serie: SR2765

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del cuerpo Diámetro interior Rango A de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1256 € - 0,1522 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,138 € - 0,175 € 994 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,1256 € - 0,1522 € 2997 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
10027882 0,1413 € - 0,157 € 2726 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,133 € - 0,1478 € 5433 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,1078 € - 0,1197 € 15808 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,1256 € - 0,1522 € 13211 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
0,133 € - 0,1478 € 3110 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
0,138 € - 0,175 € 2997 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,138 € - 0,175 € 380 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,138 € - 0,175 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,1256 € - 0,1522 € 400 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,1256 € - 0,1522 € 10000 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,1256 € - 0,1522 € 400 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,1076 € - 0,1196 € 8023 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,1256 € - 0,1522 € 129 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
0,1087 € - 0,1207 € 1055 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,138 € - 0,175 € 5996 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.2 mm
6.4 mm
  • de 6
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027875

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
994 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027844

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
2997 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027882

Rango de precios
0,157 € - 0,1413 €

Niveles de existencias
2726 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027929

Rango de precios
0,1478 € - 0,133 €

Niveles de existencias
5433 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027967

Rango de precios
0,1197 € - 0,1078 €

Niveles de existencias
15808 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027905

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
13211 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027936

Rango de precios
0,1478 € - 0,133 €

Niveles de existencias
3110 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028001

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
2997 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028070

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027998

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027868

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028032

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027950

Rango de precios
0,1196 € - 0,1076 €

Niveles de existencias
8023 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027851

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
129 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027981

Rango de precios
0,1207 € - 0,1087 €

Niveles de existencias
1055 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028049

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
5996 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm