Estos separadores autoblocantes se encajan en la placa para facilitar el montaje y mantienen la separación incluso cuando se retira el tornillo. Están disponibles en muchas opciones de espaciado, tornillo y grosor del panel. Están disponibles en versiones estándar y apilables.
Código De La Serie: SR2765
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Diámetro del cuerpo | Diámetro interior | Rango A de grosor del panel | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3035 € - 0,3197 € | 63 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1522 € | 2986 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,138 € - 0,175 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,138 € - 0,175 € | 380 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1087 € - 0,1207 € | 1055 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1522 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,138 € - 0,175 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1522 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1522 € | 1920 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1522 € | 39955 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1522 € | 3000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1522 € | 998 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,138 € - 0,175 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1522 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,138 € - 0,175 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1522 € | 635 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,0945 € | 9300 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,133 € - 0,1478 € | 3110 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,138 € - 0,175 € | 2997 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1522 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar