10206041
13SPRT121
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0767 € |
| 5000 - 19999 | 0,069 € |
| 20000 + | 0,0621 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud del espaciador | 0.594 in |
|---|---|
| Longitud del espaciador | 15.1 mm |
| Diámetro interior | 0.157 in |
| Diámetro interior | 4.0 mm |
| Tamaños de rosca compatibles (todos) | #4 |
| Diámetro del tornillo | 0.102 in |
| Diámetro del tornillo | 2.6 mm |
| Color | Natural |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Código de material | 3926909790 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Diámetro exterior | 0.252 in |
| Diámetro exterior | 6.4 mm |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar