10205877
13SPRT104
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1844 € |
| 5000 - 19999 | 0,1659 € |
| 20000 + | 0,1493 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud del espaciador | 23.8 mm |
|---|---|
| Longitud del espaciador | 0.937 in |
| Diámetro interior | 7.0 mm |
| Diámetro interior | 0.276 in |
| Tamaños de rosca compatibles (todos) | #10 |
| Diámetro del tornillo | 0.177 in |
| Diámetro del tornillo | 4.5 mm |
| Color | Natural |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Código de material | 3926909790 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Diámetro exterior | 12.7 mm |
| Diámetro exterior | 0.5 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar