Menu Search

Espaciador de retención 6.1 mm 9.5 mm 19.1 mm Nylon 6/6

Este espaciador de retención tiene una identificación con una configuración especial diseñada para sujetar el vástago del tornillo en su sitio. Está fabricada con nylon natural.
Referencia de Essentra:

10205693

Número de pieza del fabricante:

13SPRT086

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1638 €
2500 - 9999 0,1475 €
10000 + 0,1327 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

81,90 €

500 x 0,1638 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 19.1 mm
Diámetro interior 6.1 mm
Tamaños de rosca compatibles (todos) #8
Diámetro del tornillo 3.9 mm
Color Natural
Material completo Poliamida 66
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Diámetro exterior 9.5 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros