10205679
13SPRT084
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1761 € |
2500 - 9999 | 0,1585 € |
10000 + | 0,1426 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud del espaciador | 15.9 mm |
---|---|
Longitud del espaciador | 0.626 in |
Diámetro interior | 6.1 mm |
Diámetro interior | 0.24 in |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | #8 |
Diámetro del tornillo | 0.154 in |
Diámetro del tornillo | 3.9 mm |
Color | Natural |
Material completo | Poliamida 66 |
Código de material | 3926909790 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Diámetro exterior | 9.5 mm |
Diámetro exterior | 0.374 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar