10205563
13SPRT073
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,079 € |
| 5000 - 19999 | 0,0711 € |
| 20000 + | 0,064 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud del espaciador | 0.874 in |
|---|---|
| Longitud del espaciador | 22.2 mm |
| Diámetro interior | 0.197 in |
| Diámetro interior | 5.0 mm |
| Tamaños de rosca compatibles (todos) | #6 |
| Diámetro del tornillo | 3.3 mm |
| Diámetro del tornillo | 0.13 in |
| Color | Natural |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Código de material | 3926909790 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Diámetro exterior | 7.9 mm |
| Diámetro exterior | 0.311 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar