Menu Search

Espaciador de retención 5.0 mm 7.9 mm 14.3 mm Nylon 6/6

Este espaciador de retención tiene una identificación con una configuración especial diseñada para sujetar el vástago del tornillo en su sitio. Está fabricada con nylon natural.
Referencia de Essentra:

10205518

Número de pieza del fabricante:

13SPRT068

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0705 €
5000 - 19999 0,0634 €
20000 + 0,0571 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

70,50 €

1000 x 0,0705 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 14.3 mm
Diámetro interior 5.0 mm
Tamaños de rosca compatibles (todos) #6
Diámetro del tornillo 3.3 mm
Color Natural
Material completo Poliamida 66
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Diámetro exterior 7.9 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros