Menu Search

Espaciador de retención 2.9 mm 6.4 mm 17.5 mm Nylon 6/6

Este espaciador de retención tiene una identificación con una configuración especial diseñada para sujetar el vástago del tornillo en su sitio. Está fabricada con nylon natural.
Referencia de Essentra:

10205235

Número de pieza del fabricante:

13SPRT040

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0761 €
5000 - 19999 0,0685 €
20000 + 0,0616 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

76,10 €

1000 x 0,0761 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 17.5 mm
Diámetro interior 2.9 mm
Tamaños de rosca compatibles (todos) #2
Diámetro del tornillo 2.0 mm
Color Natural
Material completo Poliamida 66
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Diámetro exterior 6.4 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros