10205181
13SPRT035
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,068 € |
5000 - 19999 | 0,0612 € |
20000 + | 0,0551 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud del espaciador | 9.5 mm |
---|---|
Longitud del espaciador | 0.374 in |
Diámetro interior | 2.9 mm |
Diámetro interior | 0.114 in |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | #2 |
Diámetro del tornillo | 2.0 mm |
Diámetro del tornillo | 0.079 in |
Color | Natural |
Material completo | Poliamida 66 |
Código de material | 3926909790 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Diámetro exterior | 6.4 mm |
Diámetro exterior | 0.252 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar