Menu Search

Seguros para panel

En stock

Los seguros para panel se montan en las puertas de armarios o en los paneles de acceso y funcionan con un ariete para mantenerlos bien cerrados. Estos seguros para panel tienen un sistema de cierre y liberación audible y son dispositivos de cierre efectivos para cabinas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
0,249 € - 0,2621 € 234 En stock
0,5035 € - 0,5299 € 1460 En stock
10002438 0,6117 € - 0,6438 € 19175 En stock
0,7339 € - 0,7729 € Solicite el plazo de entrega aquí
Seguro para panel Nylon 6 Natural

10153260

Rango de precios
0,2621 € - 0,249 €

Niveles de existencias
234 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Altura general
    10.0 mm
  • Altura de la base
    2.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
Negro PP Seguro para panel

10153239

Rango de precios
0,5299 € - 0,5035 €

Niveles de existencias
1460 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Altura general
    10.0 mm
  • Altura de la base
    2.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Ariete de panel 16.8 mm Nylon 6/6 Natural

10002438

Rango de precios
0,6438 € - 0,6117 €

Niveles de existencias
19175 En stock
Atributos
  • Altura general
    16.8 mm
  • Anchura general
    16.5 mm
  • Altura de la base
    1.5 mm
  • Color
    Natural
  • Tipo de orificio
    Rectangular
PA;N/A

10324929

Rango de precios
0,7729 € - 0,7339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Poliamida
  • Referencia
    UL
  • Referencia
    RoHs