Menu Search

Seguros magnéticos con encaje a presión

En stock

Seguros magnéticos - Fijación embutida en la abertura del marco que ofrece un efecto al ras. La gama ofrece una variedad de ajustes a presión para una instalación rápida o montaje atornillado para una sujeción más firme. La gama es adecuada para diferentes grosores de panel y fuerzas.

Código De La Serie: SR5427

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Color Anchura general Material completo Altura general Compra
5,1984 € - 5,4682 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.7 mm
Negro
9.5 mm
Polipropileno
25.4 mm
5,2132 € - 5,4876 € 46 En stock
12.6 mm
Negro
5.8 mm
Polioximetileno
10.2 mm
2,1012 € - 4,6401 € 2036 En stock
39.7 mm
Blanco
9.5 mm
Polipropileno
25.4 mm
5,047 € - 11,1652 € 788 En stock
58.5 mm
Negro
11.0 mm
Polipropileno
20.6 mm
6,1676 € - 6,5013 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.5 mm
Negro
11.0 mm
Polipropileno
20.6 mm
6,2933 € - 13,9153 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
Negro
Polipropileno
14.5 mm
4,5103 € - 4,7462 € 140 En stock
23.6 mm
Negro
7.7 mm
Polipropileno
13.3 mm
2,1012 € - 4,6401 € 2817 En stock
39.7 mm
Negro
9.5 mm
Polipropileno
25.4 mm
6,1995 € - 6,5229 € 330 En stock
58.5 mm
Blanco
11.0 mm
Polipropileno
20.6 mm
1,3987 € - 1,6933 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.5 mm
Blanco
9.6 mm
Poliestireno
12.0 mm
5,0485 € - 11,16 € 40 En stock
40.0 mm
Blanco
10.0 mm
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
13.5 mm
2,7624 € - 6,1037 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.5 mm
Blanco
10.0 mm
Polipropileno
11.0 mm
3,2857 € - 7,2718 € 1438 En stock
58.5 mm
Blanco
11.0 mm
Polipropileno
20.6 mm
6,1995 € - 6,5229 € 10 En stock
58.5 mm
Negro
11.0 mm
Polipropileno
20.6 mm
5,1984 € - 5,4682 € 23 En stock
39.7 mm
Negro
9.5 mm
Polipropileno
25.4 mm
2,5358 € - 2,7902 € 6 En stock
39.7 mm
Negro
9.5 mm
Polipropileno
25.4 mm
3,6915 € - 3,8851 € 40 En stock
23.6 mm
Negro
7.7 mm
Polipropileno
13.3 mm
4,2497 € - 9,3936 € 25 En stock
64.0 mm
Blanco
10.0 mm
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
14.0 mm
2,9231 € - 6,4622 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
Blanco
40.0 mm
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
13.5 mm
4,5072 € - 9,9621 € Solicite el plazo de entrega aquí
64.0 mm
Negro
64.0 mm
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
14.0 mm
  • de 2
Seguro magnético 9.5 mm 39.7 mm Negro

10160817

Rango de precios
5,4682 € - 5,1984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    25.4 mm
  • Longitud general
    39.7 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Seguro magnético 5.8 mm 12.6 mm Negro

10435274

Rango de precios
5,4876 € - 5,2132 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Altura general
    10.2 mm
  • Longitud general
    12.6 mm
  • Anchura general
    5.8 mm
  • Material completo de la caja
    Polioximetileno
  • Material de la caja
    POM
Seguro magnético 9.5 mm 39.7 mm Blanco

10279175

Rango de precios
4,6401 € - 2,1012 €

Niveles de existencias
2036 En stock
Atributos
  • Altura general
    25.4 mm
  • Longitud general
    39.7 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Color
    Blanco
Seguro magnético 11.0 mm 58.5 mm Negro

10314296

Rango de precios
11,1652 € - 5,047 €

Niveles de existencias
788 En stock
Atributos
  • Altura general
    20.6 mm
  • Longitud general
    58.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Material de la caja
    PP
Seguro magnético 11.0 mm 58.5 mm Negro

10160794

Rango de precios
6,5013 € - 6,1676 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    20.6 mm
  • Longitud general
    58.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Seguro magnético 12.5. mm 54.0 mm Negro

10272572

Rango de precios
13,9153 € - 6,2933 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    14.5 mm
  • Longitud general
    54.0 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Material de la caja
    PP
  • Color
    Negro
Seguro magnético 7.7 mm 23.6 mm Negro

10160855

Rango de precios
4,7462 € - 4,5103 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Altura general
    13.3 mm
  • Longitud general
    23.6 mm
  • Anchura general
    7.7 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Seguro magnético 9.5 mm 39.7 mm Negro

10279182

Rango de precios
4,6401 € - 2,1012 €

Niveles de existencias
2817 En stock
Atributos
  • Altura general
    25.4 mm
  • Longitud general
    39.7 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Seguro magnético 11.0 mm 58.5 mm Blanco

10160770

Rango de precios
6,5229 € - 6,1995 €

Niveles de existencias
330 En stock
Atributos
  • Altura general
    20.6 mm
  • Longitud general
    58.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Color
    Blanco
Seguro magnético 9.6 mm 25.5 mm 2.0 kg-f Blanco

10191897

Rango de precios
1,6933 € - 1,3987 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    12.0 mm
  • Longitud general
    25.5 mm
  • Anchura general
    9.6 mm
  • Material completo de la caja
    Poliestireno
  • Material de la caja
    PS
Seguro magnético 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Blanco

10201671

Rango de precios
11,16 € - 5,0485 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Altura general
    13.5 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de la caja
    ABS
Seguro magnético 10.0 mm 39.5 mm Blanco

10272565

Rango de precios
6,1037 € - 2,7624 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    11.0 mm
  • Longitud general
    39.5 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Material de la caja
    PP
Seguro magnético 11.0 mm 58.5 mm Blanco

10279199

Rango de precios
7,2718 € - 3,2857 €

Niveles de existencias
1438 En stock
Atributos
  • Altura general
    20.6 mm
  • Longitud general
    58.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Color
    Blanco
Seguro magnético 11.0 mm 58.5 mm Negro

10160787

Rango de precios
6,5229 € - 6,1995 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Altura general
    20.6 mm
  • Longitud general
    58.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Seguro magnético 9.5 mm 39.7 mm Negro

10314319

Rango de precios
5,4682 € - 5,1984 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Altura general
    25.4 mm
  • Longitud general
    39.7 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Material de la caja
    PP
Seguro magnético 9.5 mm 39.7 mm Negro

10160831

Rango de precios
2,7902 € - 2,5358 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Altura general
    25.4 mm
  • Longitud general
    39.7 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Seguro magnético 7.7 mm 23.6 mm Negro

10160879

Rango de precios
3,8851 € - 3,6915 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Altura general
    13.3 mm
  • Longitud general
    23.6 mm
  • Anchura general
    7.7 mm
  • Material completo de la caja
    Polipropileno
  • Color
    Negro
Seguro magnético 10.0 mm 64.0 mm 6.0 kg-f Blanco

10201664

Rango de precios
9,3936 € - 4,2497 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Altura general
    14.0 mm
  • Longitud general
    64.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de la caja
    ABS
Seguro magnético 40.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Blanco

10201701

Rango de precios
6,4622 € - 2,9231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    13.5 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de la caja
    ABS
Seguro magnético 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Negro

10201749

Rango de precios
9,9621 € - 4,5072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    14.0 mm
  • Longitud general
    64.0 mm
  • Anchura general
    64.0 mm
  • Material completo de la caja
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Material de la caja
    ABS