10201626
1222616
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 24,2565 € |
| 50 - 249 | 11,5463 € |
| 250 + | 10,9798 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material completo de la caja | Tereftalato de polibutileno |
|---|---|
| Mecanismo de pestillo | Pestillo |
| Color | Gris |
| Material del imán | Neodimio |
| Tipo de montaje | Screw On |
| Peso del pestillo | 12.0 g |
| Peso del pestillo | 12.0 g |
| Longitud general | 1.339 in |
| Longitud general | 34.0 mm |
| Anchura general | 0.472 in |
| Anchura general | 12.0 mm |
| Longitud de la placa | 1.181 in |
| Longitud de la placa | 30.0 mm |
| Grosor de la placa | 0.063 in |
| Grosor de la placa | 1.6 mm |
| Anchura de la placa | 0.433 in |
| Anchura de la placa | 11.0 mm |
| Material de la caja | PBT |
| Distancia entre orificios fijos en la placa | 0.787 in |
| Distancia entre orificios fijos en la placa | 20.0 mm |
| Distancia entre orificios fijos | 25.0 mm |
| Distancia entre orificios fijos | 0.984 in |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar