Menu Search

Seguro magnético 14.0 mm 63.0 mm 1.5 kg-f Gris

Referencia de Essentra:

10201541

Número de pieza del fabricante:

1222606

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 28,4177 €
50 - 249 13,5342 €
250 + 12,8544 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

28,42 €

1 x 28,4177 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la caja Poliacetal
Mecanismo de pestillo Pestillo
Color Gris
Material del imán Neodimio
Tipo de montaje Screw On
Peso del pestillo 24.0 g
Longitud general 63.0 mm
Anchura general 14.0 mm
Material de la caja POM
Distancia entre orificios fijos 53.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros