Menu Search

Seguro magnético 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f Blanco

Referencia de Essentra:

10201503

Número de pieza del fabricante:

1222602

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 5 29,8906 €
6 - 29 14,2243 €
30 + 13,5239 €
Paquete estándar: 6

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

29,89 €

1 x 29,8906 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la caja Tereftalato de polibutileno
Mecanismo de pestillo Pestillo
Color Blanco
Material del imán Ferrita
Tipo de montaje Screw On
Peso del pestillo 100.0 g
Longitud general 106.0 mm
Anchura general 14.0 mm
Longitud de la placa 38.0 mm
Grosor de la placa 2.0 mm
Anchura de la placa 14.0 mm
Material de la caja PBT
Distancia entre orificios fijos en la placa 25.0 mm
Distancia entre orificios fijos 94.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros