Menu Search

Rueda gemela con freno 120.0 mm 70.0 kg Gris

La rueda giratoria fundida con vástago roscado con freno tiene una rueda ancha para su uso donde se requiera un giro completo de 360 grados.
Referencia de Essentra:

10292631

Número de pieza del fabricante:

499651

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 130,0581 €
10 - 49 61,9339 €
50 + 58,8336 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

130,06 €

1 x 130,0581 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Goma termoplástica
Material de la carcasa de la ruedecilla Aleación de zinc fundido
Color Gris
Tipo de ruedecilla Rueda gemela con vástago roscado y freno
Tipo de montaje Threaded Stem
Diámetro de rueda 120.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros