Menu Search

Rueda 50.0 mm 70.0 kg Fijación atornillable 60.0 mm Negro

Ideal para cabinas electrónicas o aplicaciones para tiendas y para aplicaciones donde se requiera un bajo nivel de fuerza en la rueda. Disponibles con y sin freno.
Referencia de Essentra:

10277966

Número de pieza del fabricante:

494760

96 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 35 20,5279 €
36 - 179 9,7747 €
180 + 9,2906 €
Paquete estándar: 36

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

20,53 €

1 x 20,5279 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Polipropileno
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Negro
Tipo de ruedecilla Rueda gemela con plato giratorio y freno
Tipo de montaje Tornillo o tira autoadhesiva
Anchura de la rueda 17.0 mm
Diámetro de rueda 50.0 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros