Menu Search

Rueda 63.0 mm 40.0 kg Fijación atornillable Rojo

El neumático de poliuretano rojo es ideal para aplicaciones de gran capacidad de carga como carretillas, equipos de elevación y puertas automáticas.
Referencia de Essentra:

10277874

Número de pieza del fabricante:

494751

84 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 59 15,1616 €
60 - 299 7,2203 €
300 + 6,8701 €
Paquete estándar: 60

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

15,16 €

1 x 15,1616 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Plástico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Rojo
Tipo de ruedecilla Rueda con plato giratorio
Tipo de montaje Espárrago roscado
Capacidad de carga 40.0 kg
Anchura de la rueda 21.5 mm
Diámetro de rueda 63.0 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros