Menu Search

Rueda niveladora 750.0 kg 375.0 kg 12.0 mm 142.0 mm Aluminio

Rueda niveladora multifuncional con rueda de nylon y carcasa de aluminio. Tipo de fijación de vástago y método de funcionamiento de volante.
Referencia de Essentra:

10208199

Número de pieza del fabricante:

1335868

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 100,0851 €
5 + 95,0896 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

100,09 €

1 x 100,0851 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Capacidad dinámica de carga 375.0 kg
Capacidad estática de carga 750.0 kg
Altura de la rueda 75.0 mm
Altura máxima de ajuste 12.0 mm
Altura de montaje 120.0 mm
Longitud de la placa 142.0 mm
Anchura de la placa 95.0 mm
Tipo de montaje Vástago
Material de la rueda Nylon
Material de la carcasa Aluminio
Código de material 3926300090
Capacidad de carga 375.0 kg

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros