10208175
1335866
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 130,9851 € |
| 5 + | 124,424 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Capacidad dinámica de carga | 250.0 kg |
|---|---|
| Capacidad dinámica de carga | 250.0 kg |
| Capacidad estática de carga | 500.0 kg |
| Capacidad estática de carga | 500.0 kg |
| Altura de la rueda | 2.48 in |
| Altura de la rueda | 63.0 mm |
| Altura máxima de ajuste | 15.0 mm |
| Altura máxima de ajuste | 0.591 in |
| Altura de montaje | 102.0 mm |
| Altura de montaje | 4.016 in |
| Longitud de la placa | 90.0 mm |
| Longitud de la placa | 3.543 in |
| Anchura de la placa | 3.543 in |
| Anchura de la placa | 90.0 mm |
| Tipo de montaje | Plato superior |
| Material de la rueda | Nylon |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Código de material | 3926300090 |
| Capacidad de carga | 250 kg |
| Capacidad de carga | 250 kg |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar