10208168
1335865
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 89,58 € |
5 + | 85,09 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dynamic Load Capacity | 250.0 kg |
---|---|
Dynamic Load Capacity | 250.0 kg |
Static Load Capacity | 500.0 kg |
Static Load Capacity | 500.0 kg |
Wheel Height | 63.0 mm |
Wheel Height | 2.48 in |
Maximum Adjustment Height | 15.0 mm |
Maximum Adjustment Height | 0.591 in |
Mounting Height | 102.0 mm |
Mounting Height | 4.016 in |
Plate Length | 90.0 mm |
Plate Length | 3.543 in |
Plate Width | 90.0 mm |
Plate Width | 3.543 in |
Mount Type | Top Plate |
Wheel Material | Nylon |
Housing Material | Aluminium |
Commodity Code | 3926300090 |
Load Capacity | 250 kg |
Load Capacity | 250 kg |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar