10208151
1335864
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 95,4192 € |
| 5 + | 90,64 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Capacidad dinámica de carga | 125.0 kg |
|---|---|
| Capacidad dinámica de carga | 125.0 kg |
| Capacidad estática de carga | 250.0 kg |
| Capacidad estática de carga | 250.0 kg |
| Altura de la rueda | 1.969 in |
| Altura de la rueda | 50.0 mm |
| Altura máxima de ajuste | 0.394 in |
| Altura máxima de ajuste | 10.0 mm |
| Altura de montaje | 82.0 mm |
| Altura de montaje | 3.228 in |
| Longitud de la placa | 3.937 in |
| Longitud de la placa | 100.0 mm |
| Anchura de la placa | 3.937 in |
| Anchura de la placa | 100.0 mm |
| Tipo de montaje | Vástago |
| Material de la rueda | Nylon |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Código de material | 3926300090 |
| Capacidad de carga | 125.0 kg |
| Capacidad de carga | 125.0 kg |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar