Menu Search

Rueda niveladora 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 73.0 mm Aluminio

Rueda niveladora multifunción con rueda de nylon y carcasa de aluminio. Tipo de fijación de plato superior y método de funcionamiento de trinquete.
Referencia de Essentra:

10208144

Número de pieza del fabricante:

1335863

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 97,9955 €
5 + 93,0873 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

98,00 €

1 x 97,9955 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Capacidad dinámica de carga 125.0 kg
Capacidad estática de carga 250.0 kg
Altura de la rueda 50.0 mm
Altura máxima de ajuste 10.0 mm
Altura de montaje 82.0 mm
Longitud de la placa 73.0 mm
Anchura de la placa 73.0 mm
Tipo de montaje Plato superior
Material de la rueda Nylon
Material de la carcasa Aluminio
Código de material 3926300090
Capacidad de carga 125 kg

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros