Menu Search

Ruedas médicas

En stock

Las ruedas médicas son fundamentales para la movilidad de los equipos en el sector sanitario, ya sea en hospitales, residencias, laboratorios, etc. En cualquier centro médico encontrará equipos portátiles, como monitores y dispositivos para pacientes, ventiladores, camas, carros y carretillas médicas, grúas, sillas de ruedas y otros que utilizan ruedas. Nuestra amplia gama incluye diferentes tipos de ruedas, como Levina, Linea, ruedas gemelas, giratorias, de plato fijo y otras. Estas ruedas se ofrecen en varios colores y materiales, como poliuretano, acero zincado y nylon. Hay una gran cantidad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
3,4381 € - 7,5993 € 188 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio para el perno
35.0 kg
8,2709 € - 18,2722 € 6 En stock
60.0 mm
Rueda con vástago roscado
8,1782 € - 18,0765 € 111 En stock
50.0 mm
Rueda con vástago roscado y freno
10,815 € - 23,9063 € 258 En stock
50.0 mm
Rueda gemela Linea
100.0 kg
54,0235 € - 119,4079 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
Rueda gemela Linea
130.0 kg
15,3573 € - 33,9591 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con vástago roscado y freno
16,4182 € - 36,2972 € 15 En stock
125.0 mm
Rueda con vástago roscado
13,5548 € - 29,9421 € 61 En stock
100.0 mm
Rueda con vástago roscado
9,3524 € - 20,6721 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con vástago roscado
17,9735 € - 39,7271 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda gemela Linea
100.0 kg
31,3944 € - 69,4117 € 108 En stock
125.0 mm
Rueda de plato fijo
80.0 kg
17,3555 € - 38,3572 € 42 En stock
80.0 mm
Rueda de plato fijo
100.0 kg
11,7111 € - 25,8736 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda con plato giratorio
80.0 kg
7,107 € - 15,7075 € 44 En stock
50.0 mm
Rueda gemela con vástago roscado
70.0 kg
5,7886 € - 12,8132 € 57 En stock
75.0 mm
Rueda de plato fijo
60.0 kg
5,6032 € - 12,3909 € 10 En stock
63.0 mm
Rueda con plato giratorio
60.0 kg
12,1952 € - 12,8406 € 12 En stock
125.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
6,4042 € - 6,738 € 80 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio para el perno
60.0 kg
10,0746 € - 10,6019 € 1146 En stock
100.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
5,6341 € - 12,4424 € 95 En stock
50.0 mm
Rueda con plato giratorio
35.0 kg
  • de 8
Rueda 50.0 mm 35.0 kg Orificio del perno Gris

10277799

Rango de precios
7,5993 € - 3,4381 €

Niveles de existencias
188 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda con vástago roscado y freno 60.0 mm 60.0 kg Gris

10283516

Rango de precios
18,2722 € - 8,2709 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda con vástago roscado y freno 50.0 mm 40.0 kg Gris oscuro

10283653

Rango de precios
18,0765 € - 8,1782 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda gemela 50.0 mm 100.0 kg Orificio ciego Negro

10193365

Rango de precios
23,9063 € - 10,815 €

Niveles de existencias
258 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela Linea
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda gemela 150.0 mm 130.0 kg Orificio del perno Negro

10193426

Rango de precios
119,4079 € - 54,0235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela Linea
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda con vástago roscado y freno 100.0 mm 80.0 kg Gris oscuro

10283691

Rango de precios
33,9591 € - 15,3573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda con vástago roscado y freno 125.0 mm 80.0 kg Gris

10283547

Rango de precios
36,2972 € - 16,4182 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda con vástago roscado y freno 100.0 mm 80.0 kg Gris

10283530

Rango de precios
29,9421 € - 13,5548 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda con vástago roscado y freno 80.0 mm 60.0 kg Gris

10283523

Rango de precios
20,6721 € - 9,3524 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda gemela 100.0 mm 100.0 kg Orificio ciego Negro

10193341

Rango de precios
39,7271 € - 17,9735 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela Linea
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda de plato fijo 125.0 mm 27.0 mm Blanco

10278246

Rango de precios
69,4117 € - 31,3944 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 80.0 mm 30.0 mm Blanco

10278215

Rango de precios
38,3572 € - 17,3555 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Fijación atornillable Gris oscuro

10269732

Rango de precios
25,8736 € - 11,7111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda gemela 50.0 mm 70.0 kg Vástago roscado Gris

10292679

Rango de precios
15,7075 € - 7,107 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
  • Capacidad de carga
    70.0 kg
Rueda de plato fijo 75.0 mm 24.0 mm Gris oscuro

10269657

Rango de precios
12,8132 € - 5,7886 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 63.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Gris oscuro

10269695

Rango de precios
12,3909 € - 5,6032 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Gris

10269350

Rango de precios
12,8406 € - 12,1952 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 60.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Gris

10269329

Rango de precios
6,738 € - 6,4042 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Gris

10269343

Rango de precios
10,6019 € - 10,0746 €

Niveles de existencias
1146 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 50.0 mm 35.0 kg Fijación atornillable Gris

10277720

Rango de precios
12,4424 € - 5,6341 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado