Las ruedas médicas son fundamentales para la movilidad de los equipos en el sector sanitario, ya sea en hospitales, residencias, laboratorios, etc. En cualquier centro médico encontrará equipos portátiles, como monitores y dispositivos para pacientes, ventiladores, camas, carros y carretillas médicas, grúas, sillas de ruedas y otros que utilizan ruedas. Nuestra amplia gama incluye diferentes tipos de ruedas, como Levina, Linea, ruedas gemelas, giratorias, de plato fijo y otras. Estas ruedas se ofrecen en varios colores y materiales, como poliuretano, acero zincado y nylon. Hay una gran cantidad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9319 € - 15,3161 € | 110 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 12,5866 € - 27,81 € | 3 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 19,6627 € - 43,4763 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 6,3139 € - 13,9668 € | 123 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 16,7272 € - 36,977 € | 45 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda Levina con freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 10,609 € - 23,4531 € | 54 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10269572 | 6,2727 € - 13,8844 € | 359 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|
| 12,4424 € - 27,5113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 13,39 € - 29,6022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 21,6197 € - 47,8126 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda gemela con freno Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 22,9896 € - 50,8408 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda Levina con freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 9,4966 € - 20,9811 € | 114 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Rueda gemela con freno Linea
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,8889 € - 19,6524 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.559 in
65.0 mm
|
Rueda gemela con freno Linea
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 15,5633 € - 34,402 € | 146 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Rueda gemela con freno Linea
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 26,9654 € - 59,5958 € | 109 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 48,2246 € - 106,605 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 5,4409 € - 12,0278 € | 34 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 46,3912 € - 59,8327 € | 30 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda gemela con freno Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 5,8195 € - 12,8647 € | 265 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Rueda gemela con freno Linea
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 36,0294 € - 79,6499 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda gemela con freno Linea
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar