Las ruedas médicas son fundamentales para la movilidad de los equipos en el sector sanitario, ya sea en hospitales, residencias, laboratorios, etc. En cualquier centro médico encontrará equipos portátiles, como monitores y dispositivos para pacientes, ventiladores, camas, carros y carretillas médicas, grúas, sillas de ruedas y otros que utilizan ruedas. Nuestra amplia gama incluye diferentes tipos de ruedas, como Levina, Linea, ruedas gemelas, giratorias, de plato fijo y otras. Estas ruedas se ofrecen en varios colores y materiales, como poliuretano, acero zincado y nylon. Hay una gran cantidad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0858 € - 24,52 € | 148 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela con vástago roscado y freno
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,6468 € - 8,0622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
Plato para rueda con freno
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 2,5017 € - 5,5302 € | 200 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Plato para rueda gemela
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 3,6864 € - 8,1491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con orificio de perno y freno
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,069 € - 8,9931 € | 140 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rueda con vástago roscado y freno
|
|
||
| 2,6064 € - 5,7629 € | 80 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Rueda gemela con vástago roscado
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,85 € - 10,7235 € | 23 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con orificio para el perno
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 16,8615 € - 37,2772 € | 15 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
|
||
| 15,7719 € - 34,876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con vástago roscado y freno
|
|
||
| 13,9208 € - 30,7505 € | 61 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
|
||
| 12,4293 € - 27,4713 € | 58 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con vástago roscado y freno
|
|
||
| 9,6049 € - 21,2302 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
|
||
| 11,7628 € - 26,001 € | 73 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Rueda con vástago roscado y freno
|
|
||
| 9,5943 € - 21,1985 € | 161 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,6219 € - 14,6295 € | 199 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela con plato giratorio
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 21,2091 € - 46,8821 € | 34 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda Levina con freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 13,741 € - 30,3803 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 32,242 € - 71,2858 € | 108 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,2989 € - 16,1316 € | 44 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda gemela con vástago roscado
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 12,0273 € - 26,5722 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar