Menu Search

Rueda 80.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Blanco

Cubierta de nylon blanco con carcasa de acero inoxidable. Esta rueda de plato giratorio tiene freno y es de montaje atornillado.
Referencia de Essentra:

10276471

Número de pieza del fabricante:

494478

58 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 35 70,5453 €
36 - 179 33,596 €
180 + 31,9141 €
Paquete estándar: 36

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

70,55 €

1 x 70,5453 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda PA
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable
Color Blanco
Tipo de ruedecilla Rueda con plato giratorio y freno
Tipo de montaje Espárrago roscado
Capacidad de carga 60.0 kg
Anchura de la rueda 22.0 mm
Diámetro de rueda 80.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable
Altura general 109.0 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros