10276464
494477
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 39 | 66,1237 € |
| 40 - 199 | 31,491 € |
| 200 + | 29,9149 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de la rueda | PA |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero inoxidable |
| Color | Blanco |
| Tipo de ruedecilla | Rueda con plato giratorio y freno |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Capacidad de carga | 60.0 kg |
| Capacidad de carga | 60.0 kg |
| Anchura de la rueda | 22.0 mm |
| Anchura de la rueda | 0.866 in |
| Diámetro de rueda | 60.0 mm |
| Diámetro de rueda | 2.362 in |
| Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero inoxidable |
| Altura general | 90.0 mm |
| Altura general | 3.543 in |
| Código de material | 8302200090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar