10276402
494469
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 15 | 97,0878 € |
| 16 - 79 | 46,2264 € |
| 80 + | 43,9295 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de la rueda | PA |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero inoxidable |
| Color | Blanco |
| Tipo de ruedecilla | Rueda con orificio de perno y freno |
| Tipo de montaje | Orificio del perno |
| Capacidad de carga | 80.0 kg |
| Capacidad de carga | 80.0 kg |
| Anchura de la rueda | 27.0 mm |
| Anchura de la rueda | 1.063 in |
| Diámetro de rueda | 100.0 mm |
| Diámetro de rueda | 3.937 in |
| Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero inoxidable |
| Altura general | 5.197 in |
| Altura general | 132.0 mm |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar