Menu Search

Rueda 60.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

Una rueda con orificio de perno con cubierta de nylon natural y carcasa de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

10276341

Número de pieza del fabricante:

494463

6 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 39 35,9573 €
40 - 199 17,1289 €
200 + 16,2637 €
Paquete estándar: 40

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

35,96 €

1 x 35,9573 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda PA
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable
Color Blanco
Tipo de ruedecilla Rueda con orificio para el perno
Tipo de montaje Orificio del perno
Capacidad de carga 60.0 kg
Anchura de la rueda 22.0 mm
Diámetro de rueda 60.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable
Altura general 90.0 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros