10292754
499663
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 1 | 166,9753 € |
| 2 - 9 | 79,5156 € |
| 10 + | 75,5276 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de la rueda | Nylon |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Color | Blanco |
| Tipo de ruedecilla | Rueda de plato fijo |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Capacidad de carga | 600.0 kg |
| Capacidad de carga | 600.0 kg |
| Anchura de la rueda | 60.0 mm |
| Anchura de la rueda | 2.362 in |
| Diámetro de rueda | 200.0 mm |
| Diámetro de rueda | 7.874 in |
| Altura general | 240.0 mm |
| Altura general | 9.449 in |
| Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar